text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m EF 2MM

Artikelnummer: 772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 2 axlar.

Enhet

Ditt pris

SEK6,017.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Fail-safe  
 
Syfte med UINT1 Versorgung des Moduls  
Källa intern spänning über Basisgerät  
Spänningstyp för UINT1 DC  
prog.övervak.F utan hyst.NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Antal inkrementalgivaringångar 2  
Anslutning (inkrementalgivare) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Fasläge diff.sign. Inkr.giv 90° ±30°  
prog.övervak.F utan hyst.inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potentialavskiljning ingång ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Reakti.tid gränsvärdesöverskr 1/f_ist + 16 ms  
Potentialavskiljning 1 mellan Sensor und Systemspannung  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolierung  
Potentialavskiljning 2 mellan Sensor 1 und Sensor 2  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionisolierung  
Monteringsläge waager. auf Hutschiene  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 101.4  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 111  
Nettovikt 120  
Bruttovikt 130  
 
RoHS-direktiv alla tillhörande direktiv  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1 %  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242205  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069617  
Volym 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set 783544
Fjäderkraftsplintar, PNOZmulti 2 Motion Monitoring Modul 2MM, 1 sats.
SEK88.00
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set 793544
Löstagbar skruvplint, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 sats.
SEK88.00

Tillbehör – tillval

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
SEK702.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
SEK804.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
SEK1,008.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd, med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
SEK921.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,098.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,403.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,757.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00

Lämplig för

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK8,133.00
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
SEK6,187.00
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, POWERLINK.
SEK4,364.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2.
SEK3,000.00
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK3,000.00