text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

MM A MINI-IO CAB99 1.5m

Artikelnummer: 772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Enhet

Tillgänglig på lager

Ditt pris

SEK632.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur 0  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 8-polig Mini-IO-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontaktytor material 1 Au  
Kabellängd 1.5  m
Tolerans för kabellängd K1 +/- 0,15 m  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön, liknande RAL6018  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 8 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6  mm
Tvärsnitt på ledare 0.14  mm²
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Nettovikt 95  g
Bruttovikt 105  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548079111  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 0