Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772201","name":"MM A MINI-IO CAB99 2.5m","price":"723.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Produkten kan variera
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
Artikelnummer: 772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
Ditt pris
SEK723.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig Mini-IO-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kabellängd | 2.5 m |
Tolerans för kabellängd K1 | +/- 0,15 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, liknande RAL6018 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Antal ledare | 8 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Nettovikt | 155 g |
Bruttovikt | 165 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548079128 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |