Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"7742.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Produkten kan variera
PNOZ m B0
Artikelnummer: 772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK7,742.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av systemet |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Apparatsäkring (automat)av U1 | 6 A, automat, kar.B |
Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | |
Potentialavskiljning U2 | ja |
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Konfigurerbara ingångar/utgångar
Antal konfigurerbara I/O | 8 |
Potentialavskiljning för EA | nej |
Kortsl.skydd inte sä. HLA | ja |
Spänning vid 1 inte sä. HLA | UB – 2 V vid 0,1 A |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 12 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
Potentialavskiljning för HLA | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
Utgångar för testklocka
Antal testpulsutgångar | 4 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått |
|
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 235 g |
Bruttovikt | 250 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548059137 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Volym | 0.648 |
Tillbehör – tillval
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,029.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK2,272.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,785.00
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Termineringskontakt på vänster sida av basmodulen PNOZmulti,
gul/svart (10 st).
SEK465.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK136.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
SEK1,022.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK10,286.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK22,306.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarlicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,144.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Uppgraderingslicensen för uppgradering av versionsnummer för enbefintlig
baslicens för fullversionen av programvaran PNOZmulti Configurator,
licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK2,478.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarservicelicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK618.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning av Service-
versionen på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas
från Pilz webbplats.
SEK2,552.00
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Användarservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService-
versionen på en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för
upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK954.00
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Användarlicens till PNOZmulti Configurator, fullversion för användningpå en
ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
full funktionalitet, gäller endast för utökning av en baslicens.
Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz
webbplats.
SEK2,057.00
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK22,972.00
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK49,773.00
Tillbehör – obligatoriska
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Baslicens för programvaran PNOZmulti Configurator för användning av
fullversionen på en arbetsstation, licensnyckel för aktivering
av alla funktioner.
SEK5,526.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK454.00
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK454.00
Alternativ
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
SEK5,889.00
Lämplig för
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
SEK4,113.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK2,856.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK2,856.00
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.
SEK5,717.00
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränsnitt.
SEK2,433.00