text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
2 produkter hittades
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, enhet, skyddsklass IP67, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 M12-portar, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1-4, digitala in- och utgångar, 6/12 ingångar, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, 6/0 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 2 utgångar, halvledare, 2 A,tvåpolig, bryter efter 24 V (O0+) och 0 V (O0-), kortslutningssäker,överbelastningssäker, spänningsförsörjning, inmatning Device Supply 24 V DC 16 A, inmatning Load Supply 24 V DC 16 A, potentialisolering, anslutningfunktionsjord.

SEK10,299.00
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Distribuerad fältenhet för failsafe- och standardtillämpningar,skyddsklass IP67/IP69K, M12-hylskontakt, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 portar (V1.1.3),högst 8 konfigurerbara säkra digitala in-/utgångar, testpulsutgångar med 24 VDC 0,25 A, halvledarutgång 0,5 A, enpolig, pluskopplande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, inmatning Device Supply 24 VDC16 A, inmatning Load Supply 24 VDC 16 A, potentialavskiljnings, anslutning funktionsjord

SEK12,546.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning