PDP67, apparaat, beschermingsgraad IP67, besturingssysteem I/O,
failsafeen
standaard, 2 M12-poorten, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance
Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 en 1-4, digitale
in- en uitgangen, 6/12 ingangen, testpulsuitgangen met 24 V DC 0,25 A,
6/0 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, plusschakelend,
beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting, 2 uitgangen,halfgeleider,
2 A, tweepolig,
schakelt naar 24 V (O0+) en 0 V (O0-), beveiligd tegen
kortsluiting,beveiligd tegen overbelasting,
Voedingsspanning, voeding Device Supply 24 V DC 16 A, voeding
Load Supply 24 V DC 16 A, potentiaalscheiding, aansluiting
functioneleaarde.
Op aanvraag