text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
2 productos encontrados
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, 장치, 보호 유형 IP67, 컨트롤러 I/O, 고장안전 및 규격, 2x M12 포트, PROFIsafe 포함 PROFINET IO DEVICE, 적합성 등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1~4, 디지 털 입력 및 출력, 6/12 입력, 24V DC 0.25A의 테스트 펄스 출력, 6/0 출력, 반도체, 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하로부터 보호됨, 2x 출력, 반도체, 2A, 듀얼 폴, 24V(O0+) 및 0V(O0-)로 전환, 단락 방지, 과부하로부터 보호됨, 공급 전압, 인피드 장치 전원 24V DC 16 A, 인피드 부하 전원 24V DC 16A, 전위 절연, 연결 기능 접지.

Bajo pedido
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
고장안전 어플리케이션 및 표준 어플리케이션을 위한 분산형 필드 장치, 방수방진 등급 IP67/IP69K, M12 암 커넥터, PROFIsafe 지원 PROFINET IO 장치, 준수 등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1- 4, 공유 장치, MRP, 4개 포트 탑재 IO-Link Safety 마스터(V1.1.3), 최대 8개 구성 가능 안전 디지털 입력/출력, 24VDC 0.25A 의 테스트 펄스 출력, 반도체 출력 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 피드 장치 공급 전압 24VDC 16A, 피드 부하 공급 전압 24VDC 16A, 전위 절연, 기능적 접지 연결

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto