Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
- Volver a la página de inicio:
- Controles
- Sistemas de E/S
- PDP67
- Profinet / Profisafe módulos
-
Sensores (1013)
- Interruptores de posición/proximidad (26)
-
Interruptores de seguridad (366)
- PSENmech: interruptor de seguridad mecánico (34)
- PSENmag - interruptor de seguridad magnético sin contacto (173)
- PSENcode - interruptor de seguridad encriptado sin contacto (136)
- PSENini - Interruptor inductivo de seguridad (7)
- PSENbolt - cerrojo de seguridad (12)
- PSENhinge - interruptor de bisagra seguro (4)
-
Interruptores de seguridad con bloqueo (258)
- PSENmgate - sistema de protección de puertas seguro (101)
- PSENmech - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (23)
- PSENslock - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (33)
- PSENmlock - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (77)
- PSENsgate - sistema de protección de puertas seguro (0)
- PSENmlock mini - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (24)
-
Barreras fotoeléctricas de seguridad (318)
-
PSENopt - barreras fotoeléctricas de seguridad (194)
- Barreras fotoeléctricas de seguridad (3)
- Barrera fot. Basic tipo 2, prot. cuerpo (4)
- Barrera fot. Basic tipo 2, prot. manos (12)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. cuerpo (8)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. dedos (12)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. manos (12)
- Barrera fot. Advanced tipo 2 prot. manos (11)
- Barrera fot. Advanced tipo 4 prot. manos (11)
- Barrera fot. Advanced tipo 4 prot. dedos (11)
- Barrera fot. estrecha tipo 2 prot. manos (8)
- Barrera fot. estrecha tipo 4 prot. dedos (21)
- Barrera fot. estrecha tipo 4 prot. manos (8)
- Accesorios PSENopt (73)
- PSENopt II - barreras fotoeléctricas de seguridad (111)
- Fotocélula (13)
- Sistemas de formación (0)
-
PSENopt - barreras fotoeléctricas de seguridad (194)
- Sistemas de cámaras seguros (16)
- Sistemas de radar seguros (8)
- Escáneres láser de seguridad (21)
-
Dispositivos de conmutación (395)
- Relés de seguridad modulares (20)
- Dispositivos de conmutación, seguridad funcional (330)
- Dispositivos de conmutación, seguridad eléctrica (41)
- Dispositivos de supervisión de cables (2)
- Software (2)
- Microcontroles PNOZmulti (204)
- Controles (294)
- Robótica (14)
- Técnica de accionamiento (457)
- Redes (9)
-
Controlar y visualizar (247)
-
Dispositivos de mando y diagnóstico (227)
- PITestop: pulsadores de parada de emergencia (84)
- PITsign: lámparas de muting (5)
- PITjog: transmisores de mando accionados manualmente (3)
- PITenable - Interruptor de validación (4)
- PITmode: selectores de modos de funcionamiento (63)
- PITgatebox - unidad de pulsadores (42)
- PIT - Elementos de Operación (26)
- Sistemas de formación (0)
- Terminales de operador (20)
-
Dispositivos de mando y diagnóstico (227)
- Software (13)
- Tecnología de conexión y sistemas de formación (325)
- Myzel (0)
Filtrado por
Peso bruto (V) (V)
- 24 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
Tensión alimentación (V)
- 24 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
Temperatura ambiente
N.º salidas tactos de prueba
Consumo de energía DC (W)
Núm. sal. por semicond. bipol.
- 2.0 (1)
Número de entradas digitales
- 6.0 - 12.0 (1)
- 8 (1)
Dimensión Profundidad (mm)
Dimensión de altura (mm)
Dimensión Ancho (mm)
Profinet / Profisafe módulos
Para soluciones de automatización flexibles y modulares se requieren sistemas de E/S que proporcionen protección a personas y procesos junto a la zona peligrosa. Los módulos PDP67 con interface Profinet/Profisafe y el estándar de comunicación IO-Link Safety lo hacen posible.
Saber más
2 productos encontrados
Cantidad máxima de productos comparables alcanzada o el producto ya está en la lista de comparación
Cerca
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.