text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
2 Prodotti trovati
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Dispositivo di campo decentralizzato per applicazioni failsafe estandard, grado di protezione IP67/IP69K, connettore femmina M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Classe di conformità C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, set di dati I&M 0 e1- 4, dispositivo condiviso, MRP, IO-Link Safety Master con 4 porte(V1.1.3), max. 8 ingressi/uscite digitali sicuri configurabili, uscite di trigger ditest con 24 VDC 0,25 A, uscita a semiconduttore 0,5 A, a un polo, PNP, con protezione da cortocircuito, con protezione da sovraccarico,alimentazione Device Supply 24 VDC 16 A, alimentazione Load Supply 24 VDC 16A, isolamento del potenziale,collegamento messa a terra funzionale

Su richiesta
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo I/O,failsafe e standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I&M 0 e 1-4,ingressi e uscite digitali, 6/12 ingressi, uscite di trigger di test con 24 V DC0,25 A, 6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a commutazione positiva, a prova di cortocircuito e sovraccarico, 2 uscite, semiconduttore, 2 A,bipolare, commutazione a 24 V (O0+) e 0 V (O0-), a prova di cortocircuito esovraccarico, alimentazione di tensione, alimentazione Device Supply 24 V DC 16 A,alimentazione Load Supply 24 V DC 16 A, separazione di potenziale, collegamento diterra funzionale.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso