Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570302","name":"PSEN rs2.0-300","price":"2078.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Produkten kan variera
PSEN rs2.0-300
Artikelnummer: 570302
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300 Nmax. fjäderkraft.
Ditt pris
SEK2,078.00
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
BG cCSAus |
Teknisk data
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PA |
Kåpmaterial överdel | PA |
Material manöverdon | Gjuten zink |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 76.8 mm |
Mått bredd | 294 mm |
Mått djup | 42.5 mm |
Nettovikt | 680 g |
Bruttovikt | 775 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
6a
6b |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548062724 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27270607 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002033 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK264.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK418.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK174.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
SEK1,453.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK631.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
SEK2,901.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,624.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg
på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd,
kabellängd: 200m
SEK4,709.00