text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
19 Produkte gefunden
PSEN rs2.0-300
570302
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-300
570300
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs2.0-175
570303
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-175
570301
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 300
570311
Seilzugfeder für max. 300 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 175
570310
Seilzugfeder für max. 175 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley 75
570312
Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley flex
570313
Blockseilrolle, drehbar.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Seilzugschalter inkl. Reset-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, gerader Kopf, Metallgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, abgewinkelter Kopf links, Metallgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Fede ...

Auf Anfrage
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, abgewinkelter Kopf rechts, Metallgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Fed ...

Auf Anfrage
PSEN rsm turnbuckle
570316
Spannschloss für PSENrope mini, M6x60

Auf Anfrage
PSEN rsm turnbuckle nut
570317
Spannschlossmutter für PSENrope mini, M6

Auf Anfrage
PSEN rsm rope thimble
570318
Seilkausche für PSENrope mini, Radius 4

Auf Anfrage
PSEN rsm rope clamp
570319
Seilklemme für PSENrope mini

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen