Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570308","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-1-0","price":"1032.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Produkten kan variera
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
Artikelnummer: 570308
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, vinklat huvud höger,
metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
Ditt pris
SEK1,032.00
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
CCC
CE cULus Listed |
Teknisk data
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 250 V |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 75 °C |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | Formgjutet Aluminium |
Kåpmaterial överdel | Formgjutet Aluminium |
Material manöverdon | Gjuten zink |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 115 mm |
Mått bredd | 111 mm |
Mått djup | 67 mm |
Nettovikt | 464 g |
Bruttovikt | 611 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548104943 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27270607 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002033 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
SEK1,453.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
SEK2,901.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg
på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd,
kabellängd: 200m
SEK4,709.00