text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
19 個の商品が見つかりました
PSEN rs1.0-300
570300
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ
PSEN rs2.0-175
570303
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN rs2.0-300
570302
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ
PSEN rs1.0-175
570301
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN rs spring 300
570311
ローププルスプリング (最大スプリング力300 N)、

価格要問合せ
PSEN rs spring 175
570310
ローププルスプリング (最大スプリング力175 N)、

価格要問合せ
PSEN rs pulley 75
570312
偏向プーリ (直径75 mm)、

価格要問合せ
PSEN rs pulley flex
570313
プーリブロック、回転可能、

価格要問合せ
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
ロープスイッチPSEN rs用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、50 mローラ、

価格要問合せ
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
ロープスイッチPSEN rope用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、100 mローラ、

価格要問合せ
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
リセットボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、金属製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
非常停止ボタン付きロープスイッチ、左アングルヘッド、 金属製ハウジング、2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
非常停止ボタン付きロープスイッチ、右アングルヘッド、 金属製ハウジング、2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm turnbuckle
570316
PSENrope mini用ターンバックル、M6x60

価格要問合せ
PSEN rsm turnbuckle nut
570317
PSENrope mini用ターンバックルナット、M6

価格要問合せ
PSEN rsm rope thimble
570318
PSENrope mini用ロープシンブル、半径4

価格要問合せ
PSEN rsm rope clamp
570319
PSENrope mini用ロープ固定金具

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください