Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630694","name":"PSEN op4H-sl-30-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-sl-30-075
Artikelnummer: 630694
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
slave,
Resolution 30mm,
Protective hight 75cm
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Skyddsfält, höjd | 735 |
| Upplösning skyddsklass | Hand |
| Manövreringsområde (m) |
0.2
15 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
27
27 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 844 |
| Mått bredd | 35 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 3200 |
| Bruttovikt | 4700 |