Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630694","name":"PSEN op4H-sl-30-075","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-sl-30-075
Номер артикула: 630694
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
slave,
Resolution 30mm,
Protective hight 75cm
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Тип ESPE | 4 |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Высота защищенного поля | 735 |
| Тип защитного разрешения | Рука |
| Рабочий диапазон (m) |
0.2
15 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
27
27 |
механические данные
| Размер по высоте | 844 |
| Размер по ширине | 35 |
| Размер по глубине | 40 |
| Вес нетто | 3200 |
| Вес брутто | 4700 |