Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630694","name":"PSEN op4H-sl-30-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-sl-30-075
Produktnummer: 630694
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
slave,
Resolution 30mm,
Protective hight 75cm
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Højde på beskyttelsesområde | 735 |
| Opløsning kapslingsklasse | Hånd |
| Driftsområde (m) |
0.2
15 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
27
27 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 844 |
| Mål, bredde | 35 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 3200 |
| Bruttovægt | 4700 |