text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4H-sl-30-075

Artikelnummer: 630694
GTIN: 
Lichtgitter, Type 4, Handschutz, Slave, Auflösung 30mm, Schutzfeldhöhe 75cm

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 735  
Auflösung Schutzart Hand  
Reichweite (m) 0.2  
15  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 27  
27  
Abmessung h 844  
Abmessung b 35  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 3200  
Bruttogewicht 4700