Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630694","name":"PSEN op4H-sl-30-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-sl-30-075
Tuotenumero: 630694
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
slave,
Resolution 30mm,
Protective hight 75cm
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Turva-alueen korkeus | 735 |
| Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
| Kantavuus (m) |
0.2
15 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
27
27 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 844 |
| Leveysmitta | 35 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 3200 |
| Bruttopaino | 4700 |