Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630694","name":"PSEN op4H-sl-30-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-sl-30-075
Productnummer: 630694
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
slave,
Resolution 30mm,
Protective hight 75cm
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 735 |
| Resolutie beschermingsgraad | Hand |
| Reikwijdte (m) |
0.2
15 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
27
27 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 844 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 3200 |
| Brutogewicht | 4700 |