text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4F-b-14-030

Artikelnummer: 630622
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 294  
Upplösning skyddsklass Finger  
Manövreringsområde (m) 0.2  
6  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 28  
28  
Mått höjd 403  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 1328  
Bruttovikt 1828