text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4F-b-14-030

Tuotenumero: 630622
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 294  
Erotuskyky suojaustapa Sormi  
Kantavuus (m) 0.2  
6  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 28  
28  
Mitta korkeus 403  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1328  
Bruttopaino 1828