Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630622","name":"PSEN op4F-b-14-030","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-b-14-030
Numero dell'articolo: 630622
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
blanking,
Resolution 14mm,
Protective hight 30cm
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Ottico |
| Altezza del campo protettivo | 294 |
| Risoluz. grado di protezione | Dito |
| Portata (m) |
0.2
6 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
28
28 |
Dati meccanici
| Altezza | 403 |
| Larghezza | 35 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 1328 |
| Peso lordo | 1828 |