text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4F-b-14-030

Número do produto: 630622
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 294  
Resolução tipo de proteção Dedo  
Alcance (m) 0.2  
6  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 28  
28  
Dimensão altura 403  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 1328  
Peso bruto 1828