Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630622","name":"PSEN op4F-b-14-030","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-b-14-030
Kód materiálu: 630622
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
blanking,
Resolution 14mm,
Protective hight 30cm
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Typ BWS | 4 |
| Princip snímače | opticky |
| Výška ochranného pole | 294 |
| Rozlišení druhu ochrany | Prst |
| Provozní rozsah (m) |
0.2
6 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Reakční doba |
28
28 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 403 |
| Rozměr šířka | 35 |
| Rozměr hloubka | 40 |
| Čistá váha | 1328 |
| Celková hmotnost | 1828 |