text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4F-b-14-030

Número de producto: 630622
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 294  
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2  
6  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 28  
28  
Dimensión de altura 403  
Dimensión Ancho 35  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 1328  
Peso bruto 1828