text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4

Artikelnummer: 8175059
GTIN: 
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn; Mo = 8,0Nm Io = 6,5A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 10,0kgcm2

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 10500  g
Bruttovikt 12100  g