Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8175059","name":"PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4
Kód materiálu: 8175059
GTIN:
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn;
Mo = 8,0Nm Io = 6,5A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 10,0kgcm2
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 10500 g |
| Celková hmotnost | 12100 g |