Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8175059","name":"PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4
Номер артикула: 8175059
GTIN:
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn;
Mo = 8,0Nm Io = 6,5A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 10,0kgcm2
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Вес нетто | 10500 g |
| Вес брутто | 12100 g |