text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4

Productnummer: 8175059
GTIN: 
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn; Mo = 8,0Nm Io = 6,5A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 10,0kgcm2

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 10500  g
Brutogewicht 12100  g