text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4

Numer produktu: 8175059
GTIN: 
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn; Mo = 8,0Nm Io = 6,5A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 10,0kgcm2

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
 
Stopień ochrony obudowy IP65  
Ciężar netto 10500  g
Ciężar brutto 12100  g