Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8175059","name":"PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/L/1/3/1/H/4
Número de producto: 8175059
GTIN:
without Brake; Feedbacksystem Hiperface singleturn;
Mo = 8,0Nm Io = 6,5A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 10,0kgcm2
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 10500 g |
| Peso bruto | 12100 g |