Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313100","name":"SD Memory Card 512MB","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
SD Memory Card 512MB
Номер артикула: 313100
GTIN:
Карта памяти SD, 512 МБ, для головных модулей PSSu.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-40
85 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Вес нетто | 2 |
| Вес брутто | 7 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |