Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numero dell'articolo: 750601
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL
CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов,
ширина 90 мм, съемные в... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.
Dati generali
Подтверждено |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Dati tecnici
Dati elettrici
Назначение U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Тип питающего напряжения U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
потребляемая мощность DC | 8 |
потребляемая мощность AC | 10.5 |
Tensione di alimentazione (V) | 100 - 240 V |
Circuito di misura
Meas. circ. frequ. range (Hz) |
50
60 |
Ingressi
Число входов | 6 |
Uscite a semiconduttore
Количество полупроводниковых в | 6 |
Toll. tens. est. DC semicond. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Uscite a semiconduttore (standard)
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Uscite a relè
Max. current DC1 safety cont. | 6 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 |
Материал релейных контактов | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Dati suppl. contatti relè | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Тип защиты, крепление | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Испыт. опасн., непр. уд. возд. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Вибрация по стандарту... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Землетрясение по стандарту 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Испыт. опасн., землетрясение | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Испыт. опасн., ударное возд. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Эл. зазор и расст. утечки до | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Конденсация допустима? | P_BETAUUNG_unzulässig |
Степ. загряз., зазор и утечка | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Климат. совмест. с |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Тип защиты клемм | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Испыт. опасн., вибрация | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Тип защиты, корпус | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Categoria di sovratensione | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Dati meccanici
Тип клеммы | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Материал корпуса лиц. панели | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Монтажное положение | P_EINBAULAGE_beliebig |
Вес нетто | 655 g |
Нижняя часть материала корпуса | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Размер по глубине | 120 mm |
Материал верхней части кожуха | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 90 mm |
Вес брутто | 665 g |
Соединительная клемма | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |