text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Numéro de l'article: 750601
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à vis débroc...  Pour plus d’informations

Unité

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, extension avec extensionsde contacts PNOZsigma.

Homologation P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
But de U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Tension d'alimentation (V) 100 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Puissance absorbée AC 10.5  
Puissance absorbée DC 8  
Circuit mesure plage fréq (Hz) 50  
60  
Nombre d’entrées 6  
Nombre de sorties statiques 6  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Sép. galv. non séc. sort.stat. P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Prot.court-cir.so.st. non séc. P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Niv. sign. à 1 SC non séc. P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 250  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Contacts sécurité : Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Matériau des contacts relais P_KONT_MAT_AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? P_BETAUUNG_unzulässig  
CEM selon norme .... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Classe contrôle oscillations P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Classe de contrôle chocs P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Séisme selon la norme 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Classe contrôle trembl. terre P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Classe contrôle choc continu P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Lign fuites + dist isol selon P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Catégorie de surtensions P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Niv. encr. lign fuites isol P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Indice de protec° du lieu d'im P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Indice de protection de boîtie P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Indice de protection bornes P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Position de montage P_EINBAULAGE_beliebig  
Matériau du boîtier partie inf P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier partie sup P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Bornier de raccordement P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Type de borniers P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 90  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 655  g
Poids brut 665  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371801  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Volume 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1