text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

製品コード: 750601
PNOZsigma電圧監視リレー、PL eおよびSIL CL 3までのアプリケーション用、UB = 100~240 V AC/DC、出力: 3 N/O、1N/C、補助出力6点、 幅: 90mm、プラグインスクリュー式端子、PNOZsigma 接点増設による増設。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
U1の目的 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
供給電圧 (V) 100 - 240  V
電源電圧U1のタイプ P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
AC消費電力 10.5  
DC消費電力 8  
測定回路周波数範囲(Hz) 50  
60  
入力点数 6  
半導体出力数 6  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
非安全半導体出力の短絡保護 P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
非安全半導体出力“1”信号レベル P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
使用カテゴリAC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 250  
安全コントローラ最大電流AC1 6  
安全コントローラ電圧DC1 24  
安全コントローラ最大電流DC1 6  
使用カテゴリAC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  
安全コントローラ最大電流AC15 3  
安全コントローラ電圧DC13 24  
安全接点: ULのAC P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
安全接点: パイロット負荷 P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
リレー接点の材質 P_KONT_MAT_AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
周囲環境条件... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC試験の適用規格~ P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
振動試験 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
衝撃試験 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
耐震性を指定する規格1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
耐震試験 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
連続衝撃試験 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
空間距離と沿面距離 P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
過電圧カテゴリ P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
汚染度 P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
保護構造、取り付け P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
保護構造、ハウジング P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
端子の保護構造 P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
取り付け位置 P_EINBAULAGE_beliebig  
ハウジング下部素材 P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
前面パネル素材 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
ハウジング素材 (上部) P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
接続端子 P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
端子スタイル P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
導体接続線径AWGの情報 P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
高さ 98  mm
90  mm
奥行き 120  mm
実量 655  g
総重量 665  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
ボリューム 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1