text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

产品物料号: 750601
PNOZsigma 电压监控继电器,用PL e和SIL CL 3以下应用, UB = 100-240 V AC/DC ,输出:3 N/O,1 N/C,6个辅助输出, 宽度:90 mm ,插入式螺钉接线端子,可扩展 PNOZsigma 触点。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
U1的用途 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
供电电压 (V) 100 - 240  V
电源电压类型U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
功率消耗AC 10.5  
功率消耗DC 8  
测量电路频率范围(Hz) 50  
60  
输入的数量 6  
半导体输出数量 6  
外部电源电压的允许公差DC 半导体 P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
与安全无关的半导体输出的电隔离 P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
非安全相关半导体输出的短路保护 P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
在 "1 "信号期间,非安全相关的半导体输出上不存在的电压 P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
使用类别AC/DC1标准 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 250  
AC1安全控制最大电流 6  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 6  
使用类别AC15/DC13标准 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 3  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
安全触点:导向器负载 P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
继电器触点材料 P_KONT_MAT_AgCuNi  
继电器的其他触点规格 P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
允许/不允许凝结 P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC 达到标准 ... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
振动测试严重性等级 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
冲击应力测试严重性等级 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
地震达到标准 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
地震测试严重性等级 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
连续冲击测试严重性等级 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
应遵守的间隙与爬电距离标准 P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
过电压等级 P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
间隙与爬电距离污染程度规范 P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
保护类型,安装 P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
保护类型,机壳 P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
端子保护类型 P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
安装位置 P_EINBAULAGE_beliebig  
壳体材料下部 P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
外壳材料前板 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
外壳上面部分材质 P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
连接端子 P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
端子样式 P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
柔性AWG导体的允许截面面积 P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  mm
宽度尺寸 90  mm
深度尺寸 120  mm
净重 655  g
总重 665  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371801  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
卷宗 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1