Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Номер артикула: 750601
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL
CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов,
ширина 90 мм, съемные в... Больше
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
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.
Общие данные
Подтверждено |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Напряжение питания (V) | 100 - 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
потребляемая мощность AC | 10.5 |
потребляемая мощность DC | 8 |
Измерительная цепь
Meas. circ. frequ. range (Hz) |
50
60 |
Входы
Число входов | 6 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 6 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 |
Max. current AC1 safety cont. | 6 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 6 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Защ. контакты: пилотный режим | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Материал релейных контактов | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Конденсация допустима? | P_BETAUUNG_unzulässig |
ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Испыт. опасн., вибрация | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Испыт. опасн., ударное возд. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Землетрясение по стандарту 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Испыт. опасн., землетрясение | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Испыт. опасн., непр. уд. возд. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Эл. зазор и расст. утечки до | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Категория перенапряжения | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Степ. загряз., зазор и утечка | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Тип защиты, крепление | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Тип защиты, корпус | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Тип защиты клемм | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
механические данные
Монтажное положение | P_EINBAULAGE_beliebig |
Нижняя часть материала корпуса | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Материал корпуса лиц. панели | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Материал верхней части кожуха | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Соединительная клемма | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Тип клеммы | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Сечение провод., гибк. AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 90 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 655 g |
Вес брутто | 665 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Объем | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |