text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 7
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до 4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x 57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.

по запросу
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).

по запросу
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до 8 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 3 PSEN ix2 F8code с макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 93 x 57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.

по запросу
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, EtherNet/IP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).

по запросу
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Profinet, 2 порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).

по запросу
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8- контактная X2).

по запросу
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с корпусом 45 мм, тип: пружинный, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и8-контактная X2).

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование