text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 4
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
GTIN: 4046548086126
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.

по запросу
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
GTIN: 4046548086119
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 24–48 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.

по запросу
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
GTIN: 4046548086140
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL Cl 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модулейрасширения контактов PNOZsigma.

по запросу
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
GTIN: 4046548086133
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL Cl 3, напряжение питания = 24–48 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов,ширина 90 мм, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модулей расширенияконтактов PNOZsigma.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование