Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630803","name":"PSEN op4B-4-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4B-4-120/1
Номер артикула: 630803
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля
1200 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12,
передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактн... Больше
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
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 1200 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 1215 mm |
Тип защитного разрешения | Тело |
Рабочий диапазон (m) | 0.5 - 50 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 880 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 50 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 16 ms |
механические данные
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 1353 mm |
Размер по ширине | 35 mm |
Размер по глубине | 41.2 mm |
Вес нетто | 4400 g |
Вес брутто | 5100 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548076622 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272703 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001832 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
L-образный рычаг отключения датчика с пассивным блоком отражателя икронштейном
на базовой световой завесе PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 165 см для длины луча
в 300 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности
может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 120 см для длины луча
в 400 мм. Количество зеркал: 3. В качестве возможной принадлежности
может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 100 см для длины луча
в 500 мм. Количество зеркал: 2. В качестве возможной принадлежности
может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op muting bracket kit
630824
Монтажный комплект для крепления двух рычагов отключения к базовой
световой завесе серии PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Отдельный рычаг отключения датчика для базовой световой завесы PSENopXX-xx-xxx/1,
пассивный.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Отдельный рычаг отключения датчика для базовой световой завесы PSENopXX-xx-xxx/1,
активный.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
L-образный рычаг отключения датчика с пассивным блоком отражателя икронштейном
на базовой световой завесе PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 165 см для длины луча
в 400 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности
может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cableset
630295
Принадлежности PSENopt, Y-кабель с прямым разъемом M12 для световойзавесы PSEN op4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Одноканальная световая завеса/приемник выводами с нормально разомкнутымии нормально замкнутыми контактами, используется в качестве
датчика отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный.
Обращаем внимание, передатчик (630832) приобретается
отдельно.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Алюминиевый профиль длиной 120 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Датчик отраженного света с выводами с нормально разомкнутыми и нормальнозамкнутыми контактами, используемый в качества датчика отключения,
напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание,
отражатель (630323) приобретается отдельно.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Алюминиевый профиль длиной 90 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Алюминиевый профиль длиной 60 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Алюминиевый профиль длиной 190 см. В сочетании с изделием «Основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Алюминиевый профиль длиной 165 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Одноканальная световая завеса/передатчик, используется в качестведатчика отключения,
напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание,
приемник (630831) приобретается отдельно.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Принадлежности для PSENopt, кабель с разъемом M12 для блокировки L,длина кабеля: 0,75 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м