Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630340","name":"Laser pointer for PSEN 4/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
Laser pointer for PSEN 4/2
Номер артикула: 630340
Лазерное устройство для ориентирования.
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
Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 3 V |
Экологические данные
Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Размер по высоте | 44 mm |
Размер по ширине | 67 mm |
Размер по глубине | 26.6 mm |
Вес нетто | 120 g |
Вес брутто | 284 g |
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
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548001884 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273607 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Объем | 0 |