Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630952","name":"PSEN op Protective Column-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Column-120/1
Номер артикула: 630952
Алюминиевый профиль длиной 120 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сил... Больше
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
Алюминиевый профиль длиной 120 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Вес нетто | 9310 g |
Вес брутто | 9800 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548068900 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Монтажный комплект с 6 монтажными профилями для крепления
защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной
свыше 120 см в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления
зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.