Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630963","name":"PSEN op Protective Column 4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Column 4-090/1
Номер артикула: 630963
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 165 см для длины луча
в 300 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности
может ис... Больше
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
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 165 см для длины луча в 300 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Вес нетто | 11495 g |
Вес брутто | 12100 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548074802 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.