Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630282","name":"PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
Номер артикула: 630282
Принадлежности для PSENopt, кабель с разъемом M12 для блокировки L,длина кабеля: 0,75 м
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Длина кабеля | 0.7 m |
Вес нетто | 49 g |
Вес брутто | 52 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548050219 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |