Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630315","name":"PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
Номер артикула: 630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 82 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 7E+15 Ом*см |
Эл. ёмкость проводника K1 | 59,8 пФ/м |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал гнезд | CuSn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | Li9YC11Y |
Длина кабеля | 10 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Цветная кабельная изоляция 1 | Желтый, аналог RAL 1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.75 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | 8 жил, круглый наполнитель |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | UL VW1 |
Материал корпуса | ПУ |
Вес нетто | 612 g |
Вес брутто | 622 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548002096 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 2.381 |