Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op3.2 Emitter M12
Номер артикула: 630832
Одноканальная световая завеса/передатчик, используется в качестведатчика отключения,
напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание,
приемник (630831) приобретается отдельно.
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
Внесено в перечень cULus |
Рабочий диапазон (m) | 0 - 25 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 10 - 30 V |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 640 нм |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 1 ms |
механические данные
Материал корпуса | ABS |
Размер по высоте | 50 mm |
Размер по ширине | 66 mm |
Размер по глубине | 18 mm |
Вес нетто | 30 g |
Вес брутто | 78 g |
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
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548082098 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |