text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m

Номер артикула: 630301
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 4  A
Станд. сопр. проводника K1 57 Ом/км  
Удельное сопр. в контакте K1 >= 7E+15 Ом*см  
Эл. ёмкость проводника K1 65,6 пФ/м  
Окружающая температура -25 - 80  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус  
Тип разъема 1 4-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал гнезд CuSn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 LiF9Y11Y  
Длина кабеля 5  m
Цветная кабельная изоляция 1 Желтый, аналог RAL 1003  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Протяженность кабеля 1 нет  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.34  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 22  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 4  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость UL VW1  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 175  g
Вес брутто 182  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548002225  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
Объем 0