Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302071","name":"PSS1 SB CPU3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 SB CPU3
Numer produktu: 302071
GTIN:
Programmable safety system, SafetyBUS p.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Interfejs SafetyBUS p
| Adres urządzenia SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Pr. transmisji SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Typ transmisji SafetyBUS p | 2-przewodowy kabel różnicowy |
| Podłączenie SafetyBUS p | 9-stykowe złącze zew. D-Sub |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-485 | 1 |
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... | EN 61000-6-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 30 g |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 265 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 218 |
| Ciężar netto | 665 |
| Ciężar brutto | 1019 |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242292 |
Akcesoria uruchomieniowe
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€6,002.27
Akcesoria opcjonalne
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11
Akcesoria obligatoryjne
PSS1 BMP 5/2
302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
€1,735.08
PSS1 BMPS 3/1
302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
€1,738.51
PSS1 BMPS 3/3
302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
€1,444.00
€1,310.49