Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302071","name":"PSS1 SB CPU3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 SB CPU3
Kód materiálu: 302071
GTIN:
Programmable safety system, SafetyBUS p.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Rozhraní SafetyBUS p
| Adresa Device SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Rychlost přenosu SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Druh přenosu SafetyBUS p | dif. dvoudrátový kabel |
| Přípojka SafetyBUS p | 9pól. male Sub-D |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 485 | 1 |
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... | EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 30g |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 265 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 218 |
| Čistá váha | 665 |
| Celková hmotnost | 1019 |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
Volitelné příslušenství
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá
Povinné provozní příslušenství
PSS1 BMP 5/2
302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
PSS1 BMPS 3/1
302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
PSS1 BMPS 3/3
302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Příslušenství pro uvádění do provozu
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the
full version on several workstations. Includes a licence key for
activating the full functionality. Note: Does not include software! CD
must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.