text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS1 SB CPU3

Artikelnummer: 302071
GTIN: 
Programmierbare Sicherheitssteuerung, SafetyBUS p.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Device-Adresse SafetyBUS p 32d ... 95d  
Übertragungsrate SafetyBUS p 500 kBit/s  
Übertragungsart SafetyBUS p differenzielle Zweidrahtleit.  
Anschluss SafetyBUS p 9-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Anzahl RS-485-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Beschleun. Schock nach Norm 2 30g  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 265  
Abmessung b 41  
Abmessung t 218  
Nettogewicht 665  
Bruttogewicht 1019  
 
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242292  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion auf einer Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Vollversion auf mehreren Arbeitsstationen. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basis-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Service-Version auf einer Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Service-Version auf einer zusätzlichen Arbeitsstation. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vollen Service-Funktionalität. Nur gültig zur Erweiterung einer Basis-Lizenz. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User-Lizenz für die Software PSS WIN-PRO zur Nutzung der Service-Version auf mehreren Arbeits- Stationen. Enthält einen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der Service-Funktionalität. Achtung: Beinhaltet keine Software! CD muss ggf. separat bestellt werden.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Zubehör PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Serielles Programmier-Kabel (Null Modem Kabel) Länge 3 m.

Optionales Zubehör

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D1
PSS SB SUB-D1 311051
SafetyBUS p Busstecker mit Schraubanschluß und integriertem schaltbaren Abschlußwiderstand.
PSS SB SUB-D-FO1
PSS SB SUB-D-FO1 311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun

Obligatorisches Zubehör

PSS1 BMP 5/2
PSS1 BMP 5/2 302006
Grundbaugruppenträger 5 Pheripherie Steckplätze, 5 Fail-Safe davon 2 alternativ Standard-Bus.
PSS1 BMPS 3/1
PSS1 BMPS 3/1 302007
Grundbaugruppenträger 3 Pheripherie Steckplätze, 3 Fail-Safe davon 1 alternativ Standard-Bus.
PSS1 BMPS 3/3
PSS1 BMPS 3/3 302008
Grundbaugruppenträger 3 Pheripherie Steckplätze, 3 Fail-Safe-Steckplätze davon 3 alternativ als Standard-Steckplätze.
PSS1 PS 24
PSS1 PS 24 302051
Netzteil 24 VDC, 5A für Grundbaugruppenträger Fail-Safe und Standard-Teil.